Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 63.5 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750886

Gyártói cikkszám:

20750886

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 100,1432 Ft
1000 - 4999 71,5309 Ft
5000 + 64,3778 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.014 Ft

100 x 100,1432 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Osztály nyomás szerinti besorolása 6000
Névleges csőméret 1 1/2"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot