Menü Keresés

Karimafedél kupak SAE 44.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750817

Gyártói cikkszám:

20750817

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 35,93 Ft
5000 + 32,337 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.930 Ft

1000 x 35,93 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 44.0 mm
h 10.0 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 3000
Névleges csőméret 1"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot