Menü Keresés

Kardáncsukló tüskével M27 28x56 56.0 Acél

A kapcsolókengyel tüskével acélból készült, ami biztosítja a tartósságát és azt, hogy képes kezelni a nehéz terheléseket. A kapcsolókengyel egy U alakú konzol, amelynek mindkét végén furatok vannak más alkatrészek rögzítéséhez. A tüske egy hengeres rúd, amely átcsúszik a furatokon és rögzíti azt. Bal oldali menettel könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20193638

Gyártói cikkszám:

20193638

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 68.167,0956 Ft
50 - 99 54.534,4434 Ft
100 + 51.125,3217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

68.167 Ft

1 x 68.167,0956 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 28x56
Menet iránya Left Hand
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 ±0.5 148.0
l3 112.0
l4 40.0
w1 tol. B13 28.0
w2 28.0
w3 tol. h11 55.0
w4 55.0
Súly g 1500.0
Befejezés Galvanizált
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot