20193508
20193508
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 5.012,0608 Ft |
| 50 - 99 | 4.011,1826 Ft |
| 100 - 199 | 3.758,0869 Ft |
| 200 - 499 | 3.508,826 Ft |
| 500 + | 3.259,5652 Ft |
| Clevis Size | 14x56 |
|---|---|
| Menet iránya | Left Hand |
| Menettípus | Fine |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 56.0 |
| d2 | M14 |
| d3 | 24.0 |
| l2 ±0.5 | 101.0 |
| l3 | 85.0 |
| l4 | 22.5 |
| w1 tol. B13 | 14.0 |
| w2 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| w4 | 27.0 |
| Súly g | 258.0 |
| Befejezés | Galvanizált |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz