Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M20 20x40 40.0 303 Rozsdamentes acél

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra cikkszám:

20760168

Gyártói cikkszám:

20760168

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 56.113,4876 Ft
50 - 99 44.889,9669 Ft
100 - 199 42.087,1736 Ft
200 + 39.280,2645 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

56.113 Ft

1 x 56.113,4876 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 20x40
Menet iránya Left Hand
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 550.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
l5 44.0
h1 40.0
h2 88.0
h3 72.0
h4 16.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot