20760007
20760007
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 4.918,2645 Ft |
| 50 - 99 | 3.934,6116 Ft |
| 100 - 199 | 3.687,6694 Ft |
| 200 + | 3.444,843 Ft |
| Clevis Size | 6x12 |
|---|---|
| Menet iránya | Left Hand |
| Menettípus | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 ±0.5 | 31.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 9.0 |
| w1 tol. B13 | 6.0 |
| w2 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| w4 | 12.0 |
| l5 | 14.0 |
| h1 | 12.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 23.0 |
| h4 | 6.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz