20759889
20759889
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 11.556,8926 Ft |
50 - 99 | 9.243,8678 Ft |
100 - 199 | 8.667,6694 Ft |
200 + | 8.091,4711 Ft |
Clevis Size | 10x40 |
---|---|
Menet iránya | Right Hand |
Menettípus | Coarse |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 | 60.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
l5 | 23.0 |
h1 | 40.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 59.0 |
h4 | 10.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz