20759872
20759872
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 8.231,405 Ft |
| 50 - 99 | 6.585,124 Ft |
| 100 - 199 | 6.173,5537 Ft |
| 200 + | 5.761,9835 Ft |
| Clevis Size | 10x20 |
|---|---|
| Menet iránya | Right Hand |
| Menettípus | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M10x1.25 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 50.0 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
| l5 | 23.0 |
| h1 | 20.0 |
| h2 | 46.0 |
| h3 | 39.0 |
| h4 | 10.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz