Menü Keresés

Kardáncsukló tartóklipszekkel M5 5x20 20.0 Acél

Az acél kardáncsukló tartóklipsszel acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot. A kapcsolókengyel egy U alakú konzol, amelynek mindkét végén furatok vannak más alkatrészek rögzítéséhez. A rögzítőklipsz körbefogja a kapcsolókengyel alját, és azt a helyén rögzíti. Szabványos menettel könnyen felszerelhető.
Essentra cikkszám:

20215811

Gyártói cikkszám:

20215811

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.307,6608 Ft
50 - 99 1.046,8956 Ft
100 - 199 981,7043 Ft
200 - 499 916,513 Ft
500 + 851,3217 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.308 Ft

1 x 1.307,6608 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Clevis Size 5x20
Menet iránya Left Hand
Menettípus Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 36.0
l3 30.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot