Menü Keresés

Kapcsolók - Nyomógombos/süllyesztett/műanyag

Raktáron

A teljes eszköz magában foglalja a kezelői klipszet és érintkezőblokkot. Csomagolva, szétszerelve szállítjuk. Kapcsolók: névleges 4 amp @ 230 VAC érintésbiztos terminálokkal. A kapcsolók megfelelnek a NEMA 4, 4x, 12, 13 és IP65 előírásoknak, ha megfelelően vannak felszerelve, olaj- és vízállók. UL/CSA/CE jóváhagyással. A visszaugró "NO" (visszaáll), vagy öntartó "NC" (benyomva marad).

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
81 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Áramkör típusa Szín Megveszem
6.154,5029 Ft - 17.060,8295 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Kék
  • / 5
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Kék IP 50

10212653

Ártartomány
17.060 Ft - 6.154 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Kék
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    42.0 mm