Menü Keresés

Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Zöld IP 65

IP65 green pilot light with contact block and metal ring
Essentra cikkszám:

10212578

Gyártói cikkszám:

1339839

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.096,6384 Ft
10 - 39 8.063,1109 Ft
40 + 7.256,7929 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.097 Ft

1 x 20.096,6384 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 22.0 mm
Szín Zöld
Áramkör típusa AC/DC
Szélesség 30.0 mm
Magasság 48.0 mm
Típus IP 65
Hőmérséklettartomány -15 - 70 °C
Gomb típusa LED vezető fény
Vámtarifaszám 8536508090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot