Menü Keresés

Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Kék IP 65

IP65 blue pilot light with contact block and metal ring
Essentra cikkszám:

10212509

Gyártói cikkszám:

1339832

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 15.023,0948 Ft
10 - 39 6.021,8098 Ft
40 + 5.419,652 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.023 Ft

1 x 15.023,0948 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 22.0 mm
Szín Kék
Áramkör típusa AC/DC
Szélesség 30.0 mm
Magasság 48.0 mm
Típus IP 65
Hőmérséklettartomány -15 - 70 °C
Gomb típusa LED vezető fény
Vámtarifaszám 8536508090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot