Menü Keresés

Kézi kapcsoló 1NO 4 A Fekete IP 65

IP50 két állásos kulccsal működtetett gomb. A jelző működtetés után pozícióban marad.
Essentra cikkszám:

10211755

Gyártói cikkszám:

1339756

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 30.753,1591 Ft
10 - 29 12.335,2652 Ft
30 + 11.101,7332 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

30.753 Ft

1 x 30.753,1591 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 22.0 mm
Szín Fekete
Áramkör típusa 1NO
Szélesség 30.0 mm
Magasság 48.0 mm
Típus IP 65
Hőmérséklettartomány -15 - 70 °C
Gomb típusa Nyomógomb
Vámtarifaszám 8536508090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot