Menü Keresés

Vészleállító 1NC 4 A Piros PA

IP50 elfordítva kioldható vészleállító gomb 22 mm-e panelkivágásba való szereléshez
Essentra cikkszám:

10211656

Gyártói cikkszám:

1339743

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 13.515,5872 Ft
10 - 29 5.417,9132 Ft
30 + 5.092,834 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

13.516 Ft

1 x 13.515,5872 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 22.0 mm
Szín Piros
Áramkör típusa 1NC
Szélesség 30.0 mm
Magasság 48.0 mm
Hőmérséklettartomány -15 - 70 °C
Gomb típusa Nyomógomb
Vámtarifaszám 8536508090

A 1339743sz. terméket helyettesíti:

Kézi kapcsoló 1NC 4 A Piros
Essentra cikkszám: 10628539
Gyártói cikkszám: 1339742

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot