Menü Keresés

Monoblokk 29.0 mm AC 220 V Piros IP 40

Red monoblock pilot light to fit 22mm cut out.
Essentra cikkszám:

10212745

Gyártói cikkszám:

1339860

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szélesség 29.0 mm
Magasság 37.0 mm
Áramkör típusa AC
Szín Piros
Furatátmérő 22.0 mm
Hőmérséklettartomány -15 - 70 °C
Vámtarifaszám 8536508090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot