20834760
20834760
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 530,9256 Ft |
100 + | 423,9173 Ft |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 6.0 |
d2 | 7.0 |
h1 | 3.10 |
l2 | 1.4 |
A/F | 2.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Anyag | PEEK |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtó mérete | 2.5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz