20834715
20834715
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 506,2314 Ft |
100 + | 403,3388 Ft |
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 8.0 |
d2 | 5.5 |
h1 | 2.40 |
l2 | 1.0 |
A/F | 2.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Anyag | PEEK |
Fej típusa | Belső kulcsnyílású |
Meghajtó mérete | 2.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz