Menü Keresés

Sapkás csavar Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Bézs

Az Ultra-Low Head Screw ideális kompakt szerelvényekhez, ahol a szabványos kötőelemek túlságosan terjedelmesek lehetnek. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833688

Gyártói cikkszám:

20833688

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 679,0909 Ft
100 + 543,2727 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.582 Ft

20 x 679,0909 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
d2 9.0
h1 1.5
l2 1.6
Torx méret TX-15
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Torx Head
Meghajtó mérete TX-15

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot