Menü Keresés

Sapkás csavar Belső kulcsnyílású M5 15.0 9.0 PEEK Bézs

Az Ultra-Low Head Screw ideális kompakt szerelvényekhez, ahol a szabványos kötőelemek túlságosan terjedelmesek lehetnek. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833435

Gyártói cikkszám:

20833435

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 674,9752 Ft
100 + 613,2396 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.500 Ft

20 x 674,9752 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 ±0.2 15.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Szín Bézs
Anyag PEEK
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Meghajtó mérete 2.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot