Menü Keresés

C alakú gömbölyű huzalkampók 4 3.0 mm 100.0 mm Vas

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra cikkszám:

10206560

Gyártói cikkszám:

1317771

1190 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1250 - 6249 51,2137 Ft
6250 + 48,5475 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 1250

Teljes ár:

64.017 Ft

1250 x 51,2137 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Típus 4
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Szín Natúr
Alak C alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317771sz. terméket helyettesíti:

C alakú gömbölyű huzalkampók 4 3.0 mm 100.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10448403
Gyártói cikkszám: 460542

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot