Menü Keresés

C alakú gömbölyű huzalkampók 4 2.0 mm 100.0 mm Vas

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Essentra cikkszám:

10206553

Gyártói cikkszám:

1317769

2500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 30,4076 Ft
12500 + 29,0745 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

76.019 Ft

2500 x 30,4076 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 100.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Típus 4
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Szín Natúr
Alak C alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317769sz. terméket helyettesíti:

C alakú gömbölyű huzalkampók 4 2.0 mm 100.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10449332
Gyártói cikkszám: 460540

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot