Menü Keresés

CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 100.0 mm Vas

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra cikkszám:

10339831

Gyártói cikkszám:

1317758

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 28,6247 Ft
12500 + 25,7643 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

71.562 Ft

2500 x 28,6247 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 100.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Típus 2
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Alak CV alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317758sz. terméket helyettesíti:

V alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 100.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10449233
Gyártói cikkszám: 460529

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot