Menü Keresés

CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 200.0 mm Vas

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra cikkszám:

10206478

Gyártói cikkszám:

1317755

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 30,0569 Ft
12500 + 27,0525 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

75.142 Ft

2500 x 30,0569 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 200.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Alak CV alakú
Vámtarifaszám 7326200090

A 1317755sz. terméket helyettesíti:

V alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 200.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10449219
Gyártói cikkszám: 460526

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot