Menü Keresés

CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 150.0 mm Vas

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra cikkszám:

10339817

Gyártói cikkszám:

1317754

11250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 33,3437 Ft
12500 + 31,7449 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

83.359 Ft

2500 x 33,3437 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Alak CV alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317754sz. terméket helyettesíti:

V alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 150.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10449202
Gyártói cikkszám: 460525

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot