Menü Keresés

CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 100.0 mm Vas

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra cikkszám:

10206461

Gyártói cikkszám:

1317753

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 - 12499 28,0072 Ft
12500 + 25,2061 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

70.018 Ft

2500 x 28,0072 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 100.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Alak CV alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317753sz. terméket helyettesíti:

V alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 100.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10545461
Gyártói cikkszám: 460524

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot