Menü Keresés

CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 75.0 mm Vas

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra cikkszám:

10339800

Gyártói cikkszám:

1317752

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 - 24999 26,0318 Ft
25000 + 23,4306 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

130.159 Ft

5000 x 26,0318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 75.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Alak CV alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317752sz. terméket helyettesíti:

V alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 75.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10545454
Gyártói cikkszám: 460523

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot