Menü Keresés

CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 60.0 mm Vas

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Essentra cikkszám:

10206454

Gyártói cikkszám:

1317751

10000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 - 24999 23,738 Ft
25000 + 22,7255 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

118.690 Ft

5000 x 23,738 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 60.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Rézzel húzott vas
Alak CV alakú
Vámtarifaszám 7318190090

A 1317751sz. terméket helyettesíti:

V alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 60.0 mm Acél
Essentra cikkszám: 10545447
Gyártói cikkszám: 460522

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot