Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Védőcső formája | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
155.137,2496 Ft - 155.137,2496 Ft | 4 Raktáron |
Megosztatlan
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
345,2597 Ft - 345,2597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
126.239,503 Ft - 126.239,503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
323,669 Ft - 323,669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rés
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
73.832,1373 Ft - 77.167,2258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
104.031,8452 Ft - 104.031,8452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
331,3359 Ft - 471,121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
716,1627 Ft - 716,1627 Ft | 150 Raktáron |
Megosztatlan
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
1.672,6709 Ft - 1.672,6709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
523,2701 Ft - 543,2042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rés
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
1.639,5798 Ft - 1.674,4644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rés
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
192,29 Ft - 343,8632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rés
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
518,2865 Ft - 538,2207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rés
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
1.011,6555 Ft - 1.031,5897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rés
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
2.795,7575 Ft - 2.795,7575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rés
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
448,8321 Ft - 448,8321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rés
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
89.766,3515 Ft - 93.820,4303 Ft | 4 Raktáron |
Megosztatlan
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
99.409,7492 Ft - 99.409,7492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
145.398,661 Ft - 145.398,661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
518,2865 Ft - 538,2207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Megosztatlan
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz