Menü Keresés

Kábelszíj 9.53 mm UL94 HB Poliamid 6/6 Fekete

This cable is made of black UL94 HB nylon 6/6. The strap is dotted with hole to accommodate a locking button to be ordered under LB-5
Essentra cikkszám:

10023976

Gyártói cikkszám:

RNS-167

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 + 1.410,6672 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

42.320 Ft

30 x 1.410,6672 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tekercs hossza 30.0 m
Teljes anyag Poliamid 6/6
Standard RMS
Standard UL
Teljes szélesség 9.53 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot