Menü Keresés

Peremes bilincs Push-Fit 10.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ez az oldalsó bevezetésű álló kábelklipsz natúr UL94 V-0 poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10024584

Gyártói cikkszám:

SCCBH-SE-10-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 62,9785 Ft
5000 + 51,3549 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

62.979 Ft

1000 x 62,9785 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Klipsz szélessége 5.7 mm
Rögzítés módja Push-Fit
Távtartó hossza 10.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot