Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Csavar 8.5 mm PA Fekete

A csavarozható vezetékrögzítő szürke UL94-V-2 poliamidból készül. A bilincs a 0,5–2,0 mm vastagságú vázlemezbe szerelhető a fő tápkábel rögzítéséhez a készülékben. 6,8–8,5 mm átmérőjű kábelekhez alkalmas. A bilincs megakadályozza a kábel feszülését, és védi a fémes bevágásoktól.
Essentra cikkszám:

10015902

Gyártói cikkszám:

MLC-1

7546 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 101,1378 Ft
2000 + 84,368 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

50.569 Ft

500 x 101,1378 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Csavar
Talp hossza 31.0 mm
Talpszélesség 14.0 mm
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 6.8 - 8.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.5 - 2.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Kompatibilis furatátmérő 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid
Beállíthatóság Fix
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot