Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok.
Sorozat szám: SR2059
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Állítható
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| 20,4543 Ft - 22,727 Ft | 900 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 40,4568 Ft - 44,9475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 30,9279 Ft - 34,337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 14,9232 Ft - 18,1131 Ft | 287000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 22,549 Ft - 27,0671 Ft | 6000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 37,4585 Ft - 46,303 Ft | 12000 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
| 15,5804 Ft - 17,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,622 Ft - 16,2512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 17,6417 Ft - 19,1866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 14,9505 Ft - 18,1131 Ft | 90000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | 14750 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
| 12,6504 Ft - 14,0607 Ft | 225 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
| 54,1205 Ft - 66,3602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 185,8855 Ft - 193,8591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 66,3602 Ft - 66,3602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
| 125,7381 Ft - 125,7381 Ft | 19 Raktáron |
Állítható
|
Fekete
|
|
|
||
| 193,0299 Ft - 193,0299 Ft | 930 Raktáron |
Állítható
|
Natúr
|
|
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz