Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok.
Sorozat szám: SR2059
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4587 Ft - 12,4587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,7574 Ft - 14,5184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,9503 Ft - 11,0518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10,676 Ft - 13,1801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 12,1677 Ft - 15,0208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 22,6098 Ft - 27,9133 Ft | 2500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10,8524 Ft - 13,3987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 21,1181 Ft - 26,0726 Ft | 160 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 59,9338 Ft - 73,9921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 21,4977 Ft - 26,5405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 22,4948 Ft - 27,7676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 38,6699 Ft - 47,7392 Ft | 2500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 28,2278 Ft - 34,8466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 16,5624 Ft - 20,447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 38,6699 Ft - 47,7392 Ft | 1496 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 38,6699 Ft - 47,7392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 98,6306 Ft - 121,7658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz