Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok.
Sorozat szám: SR2059
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,767 Ft - 24,767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
46,303 Ft - 46,303 Ft | 237 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
22,2889 Ft - 27,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Állítható
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
12,6504 Ft - 14,0607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
47,3435 Ft - 49,3368 Ft | 700 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
14,9505 Ft - 18,1131 Ft | 116000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
14,8411 Ft - 18,1131 Ft | 113400 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
30,9279 Ft - 34,337 Ft | 1500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
14,8821 Ft - 18,1131 Ft | 16000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
46,303 Ft - 46,303 Ft | 900 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
20,4543 Ft - 22,727 Ft | 2100 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
63,2908 Ft - 66,2809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
38,1021 Ft - 42,3325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
66,3602 Ft - 66,3602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
42,1272 Ft - 52,0669 Ft | 2398 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
46,303 Ft - 46,303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
20,2216 Ft - 24,767 Ft | 5500 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
34,3364 Ft - 36,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
22,4669 Ft - 27,0671 Ft | 965 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz