Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok.
Sorozat szám: SR2059
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,4258 Ft - 24,9039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 63,2908 Ft - 66,2809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 30,9279 Ft - 34,337 Ft | 1800 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 38,1021 Ft - 42,3325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 48,2881 Ft - 53,6413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 14,9505 Ft - 18,1131 Ft | 84000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 37,527 Ft - 46,303 Ft | 38318 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 22,152 Ft - 27,0671 Ft | 8300 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 30,9279 Ft - 34,337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 14,8821 Ft - 18,1131 Ft | 170100 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 22,4258 Ft - 24,9039 Ft | 13100 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 22,4669 Ft - 27,0671 Ft | 965 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 15,3887 Ft - 18,1131 Ft | 65000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 12,6504 Ft - 14,0607 Ft | 225 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 15,0189 Ft - 18,1131 Ft | 63400 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 15,5804 Ft - 17,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,622 Ft - 16,2512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 20,2216 Ft - 24,767 Ft | 139500 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz