Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok.
Sorozat szám: SR2059
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,549 Ft - 27,0671 Ft | 6000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,0561 Ft - 27,0671 Ft | 15909 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 14,622 Ft - 16,2512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 15,5804 Ft - 17,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | 750 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 34,3364 Ft - 36,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
| 152,1526 Ft - 187,8429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Állítható
|
Fekete
|
|
|
||
| 52,0669 Ft - 52,0669 Ft | 900 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 47,3435 Ft - 49,3368 Ft | 700 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 63,2908 Ft - 66,2809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 30,9279 Ft - 34,337 Ft | 600 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 66,3602 Ft - 66,3602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
|
|
||
| 36,7877 Ft - 36,7877 Ft | 400 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 13,6362 Ft - 15,1696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 35,4049 Ft - 39,3479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 46,303 Ft - 46,303 Ft | 500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 58,8055 Ft - 61,2974 Ft | 690 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
||
| 35,4049 Ft - 39,3479 Ft | 5000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz