10010143
HMCC-4-01BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 143,5227 Ft |
| 1000 - 1999 | 138,0463 Ft |
| 2000 - 4999 | 132,0633 Ft |
| 5000 + | 119,6045 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rögzítés módja | Csavar |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Kompatibilis csavarméretek (mind) | #8. M3.5. M4 |
| Talp hossza | 1.563 in |
| Talp hossza | 39.7 mm |
| Talpszélesség | 12.0 mm |
| Talpszélesség | 0.472 in |
| Teljes szélesség | 0.472 in |
| Teljes szélesség | 12.0 mm |
| használható kábelátmérő | 0.472 in |
| használható kábelátmérő | 12.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.047 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 1.2 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz