Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Essentra cikkszám:

10010051

Gyártói cikkszám:

HMCC-1-01

11000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 143,5227 Ft
1000 - 1999 138,0463 Ft
2000 - 4999 132,0633 Ft
5000 + 119,6045 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

71.761 Ft

500 x 143,5227 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Csavar
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 11.8 mm
használható kábelátmérő 15.1 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot