Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 0.8 mm 3.2 mm 6.4 mm Poliamid 6/6 Fekete

A bepattintható kábelakasztó egy darabból álló kialakítású, önrögzítő a kábelek és vezetékek összegyűjtéséhez és elvezetéséhez. A benyomható kivitel lehetővé teszi a gyors telepítést
Essentra cikkszám:

10024164

Gyártói cikkszám:

RSC-4-01

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 54,3259 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

54.326 Ft

1000 x 54,3259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 3.2 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Rögzítés módja Nyomó
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot