Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 0.8 mm 2.4 mm 15.9 mm Poliamid 6/6 Fekete

A bepattintható kábelakasztó egy darabból álló kialakítású, önrögzítő a kábelek és vezetékek összegyűjtéséhez és elvezetéséhez. A benyomható kivitel lehetővé teszi a gyors telepítést
Essentra cikkszám:

10436295

Gyártói cikkszám:

CH-2-01BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 54,8188 Ft
5000 - 9999 53,822 Ft
10000 + 52,8253 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

54.819 Ft

1000 x 54,8188 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.4 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Rögzítés módja Nyomó
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot