Menü Keresés

Rögzítő klipszek 19.1 mm 6.6 mm 34.5 mm Poliamid 6/6 Natúr

A benyomható beállítható klipsz többféle átmérőjű vezetéket tud a helyén tartani. Natúr poliamidból készül és UL94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10019788

Gyártói cikkszám:

PAKKL-5775-19

2200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1999 205,0638 Ft
2000 + 166,7427 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.506 Ft

100 x 205,0638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Szerelőfurat átmérő 6.35 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E70062
Vámtarifaszám 3926909790
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH
Típus 2
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot