Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 19.1 mm 5.2 mm Poliamid Natúr

A nyitott kábelbilincset a becsavarozáshoz tervezték. A nyitott kialakítás lehetővé teszi a vezetékek gyors be- vagy kipattintását. A bilincs UL94 V-0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10036822

Gyártói cikkszám:

WHC-750-19

23200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 5999 121,8088 Ft
6000 + 99,3008 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

121.809 Ft

1000 x 121,8088 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Screw
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) #10. M5
Talp hossza 32.5 mm
Talpszélesség 12.7 mm
használható kábelátmérő 19.1 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot