Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar Poliamid 6/6 Natúr

A nyitott kábelbilincset a becsavarozáshoz tervezték. A nyitott kialakítás lehetővé teszi a vezetékek gyors be- vagy kipattintását. A bilincs UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10036754

Gyártói cikkszám:

WHC-375-01

192000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 93,3178 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

93.318 Ft

1000 x 93,3178 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 6/6
UL/CSA leírás UL E70062
Szín Natúr
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot