Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 38.1 mm 5.2 mm Poliamid Natúr

A nyitott kábelbilincset a becsavarozáshoz tervezték. A nyitott kialakítás lehetővé teszi a vezetékek gyors be- vagy kipattintását. A bilincs UL94 V-0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10178201

Gyártói cikkszám:

WHC-1500-19

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 598,023 Ft
1000 + 583,0723 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

299.012 Ft

500 x 598,023 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Csavar
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) #10. M5
Talp hossza 53.9 mm
Talpszélesség 12.7 mm
használható kábelátmérő 38.1 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot