10036723
WHC-125-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 114,1693 Ft |
| 5000 + | 93,3863 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rögzítés módja | Csavar |
|---|---|
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Szín | Natúr |
| Kompatibilis csavarméretek (mind) | #6. M4 |
| Talp hossza | 0.752 in |
| Talp hossza | 19.1 mm |
| Talpszélesség | 8.4 mm |
| Talpszélesség | 0.331 in |
| használható kábelátmérő | 3.2 mm |
| használható kábelátmérő | 0.126 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz