10036709
WHC-1000-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 4999 | 182,7064 Ft |
| 5000 + | 151,0254 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rögzítés módja | Csavar |
|---|---|
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Szín | Natúr |
| Kompatibilis csavarméretek (mind) | #10. M5 |
| Talp hossza | 1.531 in |
| Talp hossza | 38.9 mm |
| Talpszélesség | 0.5 in |
| Talpszélesség | 12.7 mm |
| használható kábelátmérő | 25.4 mm |
| használható kábelátmérő | 1 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 110 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 230 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz