Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar 18.0 mm 4.0 mm Poliamid Natúr

Csavarral szerelt műanyag P-klipsz zárómechanizmussal, amely lehetővé teszi a vezetékekhez való hozzáférést a szerelés után. A tétel UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10108635

Gyártói cikkszám:

EXWHC2-750-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 133,9253 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

133.925 Ft

1000 x 133,9253 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés módja Csavar
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) #6. M4
Talp hossza 35.0 mm
Talpszélesség 12.7 mm
használható kábelátmérő 18.0 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot