10108567
EXWHC2-250-01BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 56,5164 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rögzítés módja | Csavar |
|---|---|
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E71558 |
| Szín | Fekete |
| Kompatibilis csavarméretek (mind) | #6. M4 |
| Talp hossza | 21.0 mm |
| Talp hossza | 0.827 in |
| Talpszélesség | 0.394 in |
| Talpszélesség | 10.0 mm |
| használható kábelátmérő | 0.252 in |
| használható kábelátmérő | 6.4 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz