Menü Keresés

Csavar a kábel bilincsen 3.2 mm Poliamid Natúr

Ez a feszességoldó bilincs szürke UL94-V-2 poliamidból készül. A bilincs M3-as csavarra szerelhető alvázpanelbe. Feszességoldást biztosít legfeljebb 8,0 mm átmérőjű kábeleknél.
Essentra cikkszám:

10112755

Gyártói cikkszám:

SRCC-2-HT

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 19,7347 Ft
5000 - 9999 19,3859 Ft
10000 - 24999 18,9872 Ft
25000 - 49999 18,5885 Ft
50000 + 18,1898 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.735 Ft

1000 x 19,7347 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Natúr
Rögzítés módja Screw
Talp hossza 20.0 mm
Talpszélesség 5.5 mm
Furatátmérő 3.2 mm
Teljes magasság 5.0 mm
Teljes anyag Poliamid 4/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot