Menü Keresés

Csavar a kábel bilincsen Poliamid 6/6 Szürke

Ez a feszességoldó bilincs szürke UL94-V-2 poliamidból készül. A bilincs M3-as csavarra szerelhető alvázpanelbe. Feszességoldást biztosít legfeljebb 4,5 mm átmérőjű kábeleknél.
Essentra cikkszám:

10089354

Gyártói cikkszám:

1441741

17684 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 46,0018 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

46.002 Ft

1000 x 46,0018 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Szín Szürke
Teljes magasság 5.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

A 1441741sz. terméket helyettesíti:

Csavaros rögzítésű, feszességoldó kábelrögzítő - Szürke ; Kompatibilis csavarméretek - 6M3 ; Kompatibilis kábel-átmérőtartomány - 4.5 mm | 0.177 in
Essentra cikkszám: 10447246
Gyártói cikkszám: SRCC-1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot